Martello pneumatico elettrico TE 3000-AVR per uso intensivo
Nuovo prodottoArticolo #r11668382
Demolitore eccezionalmente potente per demolizioni pesanti nel calcestruzzo, il taglio di asfalto, la messa a terra e la posa di barre a terra
- Direzione di lavoro: Pavimento
- Tipo mandrino utensile: TE-H (Hilti HEX 28)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 27.1 kg
Alcuni clienti hanno visualizzato anche martello pneumatico, demolitore, martello demolizione, motopicco o martello demolitore
- Prestazioni migliorate - ora la TE 3000 fornisce una potenza di demolizione comparabile con i demolitori pneumatici di 45 kg
- Migliora manipolazione - il peso ridotto del 10% e la nuova maniglia superiore facilitano il controllo e il trasporto del martello pneumatico
- Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR) - martello pneumatico ammortizzato con due maniglie completamente disaccoppiati e -10% di vibrazioni rispetto ai modelli TE 3000 precedenti
- Mandrino a cambio rapido riprogettato - adatto ai nuovi scalpelli Hilti TE-H
- Motore brushless praticamente senza manutenzione e sistemi di lubrificazione a camera tripla per minori tempi di fermo e una maggiore durata
- Demolizione di lastre e fondazioni in cemento armato
- Demolizione/taglio di asfalto su costruzioni stradali civili, posa di tubazioni e riparazione pavimenti
- Rimozione di calcestruzzo per restauri strutturali, estensioni per lastre, rafforzamento e riparazione ferri di armatura
- Scavo e movimento terra su argilla dura e rocciosa e altri lavori di sterro
- Posa di barre a terra in terreno duro per un'installazione più sicura e senza scale di barre di messa a terra (necessario opzionalmente un avvitatore elettrico TE-H PD)
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso TE 3000 (03) + TE-H, Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Malese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Slovacco, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Ceco, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Tailandese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 848.7 kB ]
- Istruzioni d'uso TE 3000-AVR (03), Sloveno, Hebrew, Polonia, Spagnolo, Ungherese, Serbo, Rumeno, Ceco, Croato, Bulgaro, Russo, Slovacco, Portoghese, Francese, Inglese, Tedesco, Greco, Olandese, Italiano, [ 2.4 MB ]
- Istruzioni d'uso TE DRS-H, [ 5.8 MB ]