Martello demolitore TE 500-AVR SDS-Max
Nuovo prodottoArticolo #r7770032
Martello demolitore versatile SDS Max (TE-Y) per una scalpellatura leggera nel calcestruzzo e muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction)
- Direzione di lavoro: Parete
- Tipo mandrino utensile: TE-Y (SDS Max)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 6.3 kg
Alcuni clienti hanno visualizzato anche martello pneumatico, demolitore, martello demolizione, motopicco o martello demolitore
- Elevata versatilità per una vasta gamma di applicazioni di scalpellatura
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) fa sì che l'attrezzo sia meno stancante da utilizzare - contribuendo ad aumentare la produttività giornaliera
- Elevata robustezza e lunga durata grazie alle camere di lubrificazione separate
- Cavo di alimentazione rimovibile, che in cantiere consente una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti
- Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-B, raccoglie fino al 95% della polvere
- Scalpellatura su pareti in calcestruzzo e muratura
- Esecuzione di canaline su calcestruzzo e muratura
- Riparazione del calcestruzzo
- Allargamento di brecce
- Scalpellatura leggera su calcestruzzo o muratura

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".