Martello demolitore TE 500 SDS-Max
Nuovo prodottoArticolo #r7770034
Martello demolitore robusto SDS Max (TE-Y) per una scalpellatura leggera nel calcestruzzo e muratura
- Direzione di lavoro: Parete
- Tipo mandrino utensile: TE-Y (SDS Max)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 4.9 kg
Alcuni clienti hanno visualizzato anche martello pneumatico, demolitore, martello demolizione, motopicco o martello demolitore
- Attrezzo robusto con protezione extra contro il calore e la polvere - per una durata prolungata e minori costi di riparazione
- Peso ridotto e design compatto, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimo rapporto peso/prestazioni – in tal modo si ottiene un potente demolitore molto meno stancante da usare
- Cavo di alimentazione rimovibile, che in cantiere consente una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti
- Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-B, raccoglie fino al 95% della polvere
- Scalpellatura su pareti in calcestruzzo e muratura
- Per creare binari e scanalature nel calcestruzzo e su muratura per la posa di tubi e cavi
- Frantumazione leggera e rimozione piastrelle
- Allargamento di brecce
- Demolizione di pareti leggere