Unità di avanzamento automatico DD AF-CA
Nuovo prodottoArticolo #2082528
Unità di alimentazione automatica per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotatura a diamante - utilizzabile per la DD 350-CA e DD 500-CA
- Da utilizzare con: DD 350-CA, DD 500-CA
- Peso: 4.5 kg
- Dimensioni (LxPxH): 361 x 193 x 133 mm
Condividi
Caratteristiche
- Produttività ineguagliabile con un processo di foratura completamente automatizzato
- Rilevamento automatico della superficie, gestione idrica, rilevamento inizio foro, iron boost e foro passante
- Algoritmo intelligente per una reazione immediata a qualsiasi cambiamento nelle caratteristiche del materiale di base
- Applica una potenza ottimale durante il processo di carotaggio, consentendo una durata maggiore dell'attrezzatura e un avanzamento più rapido
- Nessuna esposizione alle vibrazioni - per una maggiore sicurezza di funzionamento e un più elevato comfort di lavoro
Applicazioni
- Per l'esecuzione in serie di fori passanti e attraversamenti
- Fori angolari per operazioni di taglio
- Diametri grandi e perforazione profonda
- Foratura in serie per l'installazione di portacavi
- Carotaggio dove è difficoltoso l'accesso alla parte da forare

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso DD AF-CA (01), Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Norvegese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 11.2 MB ]