Carotatrice DD 250
Nuovo prodottoArticolo #r4247019
Sistema avanzato di carotaggio diamantato per uso intensivo, per diametri da molto piccoli a grandi da 12 a 450 mm (1/2" -18")
- Gamma di diametri: 12 - 450 mm
- Materiale base: Calcestruzzo
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione su supporto
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatrice o perforatore a diamante
Caratteristiche
- Unità di azionamento per uso intensivo, raffreddata ad aria, con trasmissione a 4 velocità e pratici comandi
- Il connettore rapido opzionale BL permette un cambio delle corone in pochi secondi senza alcun tipo di attrezzo (sistema senza utensili)
- Funzione di avviamento foro per corone di grandi dimensioni
- Display informativo a tempo reale - livella digitale, selettore di marce, funzione di controllo potenza, containserzioni, contatore tempo di marcia e messaggi di servizio di facile comprensione
- Progettato per essere versatile - idoneo per un'ampia gamma di applicazioni
Applicazioni
- Aperture per condutture, tubazioni e cavi
- Aperture di ventilazione
- Fori per demolizioni in serie
- Carotaggio di fori d'ispezione
- Carotaggi senza percussione e trasmissione della vibrazione in soffitti, pareti e pavimenti


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.