Carotatrice DD 160
Nuovo prodottoArticolo #r5063
Carotatrice a diamante compatta ma potente per carotatura di calcestruzzo con telaio con diametro da 25 a 202 mm (31/32 -7- 15/16")
- Gamma di diametri: 25 - 202 mm
- Telaio per carotatrice: Dimensioni della piastra base e peso del sistema basati sull'uso del telaio SFL
- Materiale base: Calcestruzzo
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, carotaggio muro, carotaggio, carotatrice per muro o carotatrice
- Eccezionalmente semplice da utilizzare, grazie alle funzioni ed ai comandi intuitivi
- Robusta trasmissione a tre velocità per eccezionali prestazioni di carotaggio del calcestruzzo in tutta la gamma di diametri possibili
- LED di controllo potenza - mostra anche agli utenti inesperti come ottenere la velocità di foratura ottimale e massimizzare la durata di vita della corona
- Possibilità di scelta tra telaio di categoria superiore con molte caratteristiche utili o supporto molto compatto con funzioni base
- Il connettore rapido Hilti BI+ permette un aggancio rapido delle corone senza alcun tipo di chiave (sistema senza utensili)
- Perforazione ad acqua con telaio su calcestruzzo: per la realizzazione di aperture per tubi in impianti idraulici, di riscaldamento e climatizzazione
- Perforazione in serie per portacavi e condutture di ventilazione
- Realizzazione di fori ciechi per ancoraggi di grande diametro e ferri di ripresa e per l'installazione di inferriate e barriere



Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.