Tagliamuri DST 10-CA
Nuovo prodottoArticolo #r13099111
Tagliamuri elettrico leggero con sistema automatico Cut Assist, telecomando wireless ed e-box interna per il taglio di pareti a secco e a umido
- Diametro lama - range: 600 - 1200 mm
- Fonte di alimentazione: Elettrico
- Telecomando: A batteria
Condividi
Caratteristiche
- La tagliamuri Hilti più versatile, ora in grado di eseguire tagli a secco, a filo e più profondi con una configurazione rapida
- Hilti Cut Assist – attrezza la tagliamuri per un taglio completamente automatico una volta rilevata la superficie, ottimizza costantemente velocità, marcia e flusso d'acqua, anche quando si tagliano ferri di armatura. Cut Assist significa produttività molto più alta e più tempo per altre attività
- Flangia a filo parete integrata – facilita il montaggio e lo smontaggio per contribuire a completare puntualmente il lavoro
- Gamma di diametri estesa a fino a 1200 mm – ora è possibile tagliare a una profondità di 53 cm
- Taglio a secco – grazie ad un bypass per l'acqua, ad una flangia a secco, ad una protezione lama a secco e agli aspirapolvere a secco, è ora possibile tagliare addirittura fino a una profondità di 20 cm senza originare liquami
Applicazioni
- Taglio e allargamento di aperture per serramenti, aperture nei pavimenti, cemento armato, muratura e pietra naturale (possibilità di taglio a secco nel calcestruzzo morbido e nella muratura)
- Risanamento di facciate e balconi
- Demolizione precisa di pareti e pavimenti con vibrazioni minime
- Per tagliare in spazi ristretti e di difficile accesso
- Taglio a filo (fornito con uno flangia a filo parete)