2° Tagliamuri DST 20-CA
Nuovo prodottoArticolo #r18475965
Tagliamuri elettrica per lavori di taglio difficili, con assistenza al taglio ed elettronica di controllo a bordo (senza centralina elettrica esterna)
- Potenza motore: 20 kW
- Diametro lama - range: 600 - 1600 mm
- Potenza generatore - min: 40 kVA
Condividi
Caratteristiche
- Consente di risparmiare tempo per altre attività - Hilti Cut Assist equipaggia gli attrezzi per un taglio completamente automatico. Si avvia quando viene rilevata la superficie, quindi ottimizza continuamente la velocità, la marcia e il flusso dell'acqua
- Tempo di taglio più rapido - la funzionalità della modalità Pull/Push di Cut Assist riduce i tempi di taglio rispetto alla normale modalità di trazione
- Montaggio e smontaggio più facili – la flangia a filo parete integrata facilita l'utilizzo
- Non serve una centralina elettrica esterna - l'elettronica di controllo integrata a bordo rende la tagliamuri più compatta, più facile da usare e più veloce da allestire
- La profondità di taglio viene visualizzata in tempo reale sul display del telecomando
Applicazioni
- Taglio ed estensione di aperture nel calcestruzzo per finestre e pavimenti
- Demolizione precisa di pareti e pavimenti con vibrazioni minime
- Taglio attraverso calcestruzzo fortemente armato, pietra naturale e sintetica, mattoni e blocchi e altri materiali a base minerale
- Taglio in spazi ristretti e di difficile accesso
- Risanamento di facciate e balconi