Inchiodatrice DX 6 MX con caricatore
Nuovo prodottoArticolo #r11908223
Inchiodatrice a polvere completamente automatica con caricatore per il fissaggio di chiodi a nastro
- Dimensioni (LxPxH): 485 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.63 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio: 13 - 72 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodatrice, inchiodatrice a batteria, pistola sparachiodi, sparachiodi a batteria o sparachiodi
- Caricatore chiodi incluso - si possono inserire 10 chiodi in rapida successione prima di ricaricare
- Impostazione livello di energia in una sola operazione - la regolazione della potenza dell'attrezzo consente di poter usare un unico colore della cartuccia per diversi fissaggi
- Maggiore produttività - il ritorno del pistone automatico e l'avanzamento della cartuccia consentono di lavorare fino a 5 volte più velocemente rispetto ai metodi di fissaggio alternativi
- Facile da usare - un controllo preciso serve a fornire un fissaggio costante e più accurato
- Display incorporato - indica quando la vostra inchiodatrice necessita di pulizia o manutenzione
- Fissaggio di legno e lamiera metallica a calcestruzzo, muratura in blocchi di arenaria o acciaio
- Fissaggio 2x4s su calcestruzzo
- Fissaggio di pellicole e membrane di drenaggio a calcestruzzo o blocchi in calcestruzzo
- Fissaggio di supporti a muro perimetrali, ganci scorrevoli o di deviazione al calcestruzzo e all'acciaio
- Installazione di elementi per casserature Hilti su calcestruzzo