Inchiodatrice per fissaggio di grigliati DX 6-GR
Nuovo prodottoInchiodatrice DX 6-GR OT #3785032
Inchiodatrice a polvere completamente automatica per il fissaggio di grigliati e piastre diamantate
- Dimensioni (LxPxH): 491 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.42 kg
- Alimentazione chiodi: Barra filettata corta
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Più rapido - consente fino a 120 fissaggi di grigliati all'ora da parte di un solo operatore
- Maggiore produttività - il ritorno del pistone automatico e l'avanzamento della cartuccia consentono di lavorare fino a 5 volte più veloce rispetto ai metodi di fissaggio alternativi
- Impostazione livello di energia in una sola operazione - la regolazione della potenza dell'attrezzo consente di poter usare un unico colore della cartuccia per diversi fissaggi
- Facile da usare - un controllo preciso serve a fornire un fissaggio costante e più accurato
- Display incorporato - indica quando la vostra inchiodatrice necessita di pulizia o manutenzione
Applicazioni
- Fissaggio di grigliati a strutture in acciaio
- Fissaggio di piastre diamantate a strutture in acciaio