Inchiodatrice per calcestruzzo cordless BX 3-L-22 (chiodi più lunghi)
Nuovo prodottoArticolo #r13250341
Inchiodatrice cordless con batteria Nuron per chiodi più lunghi (max. 36 mm│1-13/32") per il fissaggio di guide per cartongesso e materiali leggeri su calcestruzzo, acciaio e muratura
- Dimensioni (LxPxH): 474 x 134 x 370 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 3.514 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio: 14 - 36 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodatrice, inchiodatrice a batteria, pistola sparachiodi, sparachiodi a batteria o sparachiodi
- Inchiodatrice completamente elettrica con caricatore da 30 chiodi, sviluppata specificamente per i fornitori di cartongesso - BX 3-L-22 può sostituire le inchiodatrici a gas per la posa dei binari con una riduzione del rumore, del rinculo, della manutenzione e senza costi di gas o certificazione dell'utente
- Prestazioni cordless senza compromessi: inserite fino a 850 chiodi per carica grazie alle rivoluzionarie batterie Nuron e al più efficiente motore brushless
- Caratteristiche intelligenti: l'attrezzo si posiziona automaticamente per il primo fissaggio quando lo si prende in mano. La risoluzione attiva dei problemi tramite l'app ON!Track e l'indicatore di ricarica dei chiodi consentono di evitare tempi di fermo in cantiere
- Progettata per una migliore maneggevolezza: l'impugnatura sagomata, la corsa breve e la luce LED consentono di lavorare più comodamente quando si piantano centinaia di chiodi al giorno
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi di fissaggio cordless senza compromessi grazie alle batterie di più lunga durata, i chiodi premium e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
- Fissaggio delle guide per cartongesso su calcestruzzo e acciaio
- Fissaggio di legno al calcestruzzo: caricatore modificato per l'utilizzo di chiodi più lunghi (lunghezza massima 36 mm)
- Fissaggio di membrane, reti e lamiera su calcestruzzo
- Fissaggio di cavi e canaline a calcestruzzo e acciaio
- Fissaggio del legno al calcestruzzo: caricatore modificato per l'utilizzo di chiodi più lunghi (lunghezza massima 1-13/32")