Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Sviluppata appositamente per gli elettricisti, questa inchiodatrice completamente elettrica con caricatore da 20 chiodi è un'alternativa molto più rapida e coerente alla foratura e all'ancoraggio (anche per prigionieri filettati), aiutandovi a risparmiare tempo con ogni fissaggio.
  • Prestazioni cordless senza compromessi: inserite fino a 850 chiodi per carica grazie alle rivoluzionarie batterie Nuron e al più efficiente motore brushless
  • Qualità di fissaggio più costante - la combinazione di azionamento meccanico e perni in calcestruzzo ad alta durezza facilita la creazione di punti di fissaggio più affidabili ogni volta, con minore rumorosità, rinculo, manutenzione e senza costi di gas o certificazione da parte dell'utilizzatore.
  • Caratteristiche intelligenti: l'attrezzo si posiziona automaticamente per il primo fissaggio quando lo si prende in mano. La risoluzione attiva dei problemi tramite l'app ON!Track e l'indicatore di ricarica dei chiodi consentono di evitare tempi di fermo in cantiere
  • Progettata per una migliore maneggevolezza: l'impugnatura sagomata, la corsa breve e la luce LED consentono di lavorare più comodamente quando si piantano centinaia di chiodi al giorno
Applicazioni
  • Fissaggio di cavi e canaline a calcestruzzo e acciaio (lunghezza massima dei chiodi 24 mm)
  • Fissaggio di prigionieri filettati M6/W6 ad acciaio o calcestruzzo
  • Fissaggio di guide per cartongesso a calcestruzzo e acciaio (si raccomanda l'uso del naso inchiodatrice IF opzionale)
  • Fissaggio di membrane, reti e lamiera su calcestruzzo
  • Fissaggio di cavi e canaline a calcestruzzo e acciaio (lunghezza massima dei chiodi 15/16")

Dati Tecnici

Documenti & Video