Inchiodatrice DX 351-BTG
Nuovo prodottoArticolo #r2826
Inchiodatrice completamente automatica, elevata produttività e compatta, per il fissaggio di prigionieri filettati X-BT
- Dimensioni (LxPxH): 431 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.36 kg
- Alimentazione chiodi: Barra filettata corta
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sparachiodi, sparachiodi manuale, pistola per chiodi, inchiodatrice o chiodatrice
- Soluzione di fissaggio più rapida, semplice e affidabile che elimina la finitura del materiale base in acciaio
- Ideale per l'utilizzo su acciaio rivestito ad alta resistenza con spessore 8 mm o superiore
- Mobilità completa e totale indipendenza dalla corrente elettrica
- Praticamente non serve una rilavorazione - la protezione anticorrosione dell'acciaio resta intatta
- Soluzione a batteria
- Fissaggio di prigionieri per grigliati X-BT su acciaio con spessore min. 8 mm, senza attraversamento dell'acciaio
- Fissaggio ad acciaio rivestito in ambienti corrosivi con prigionieri filettati da 8 mm (M8)
- Fissaggio di componenti elettrici a bassa tensione, quali cavi, raccordi di canaline, portacavi
- Installazione di scatole di derivazione, illuminazione, quadri
- Fissaggio di componenti meccanici leggeri quali sospensioni per tubi, puntoni

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.