Inchiodatrice a batteria BX 3-ME (02)
Nuovo prodottoArticolo #r8843642
Inchiodatrice a batteria da 22 V per applicazioni elettriche e meccaniche
- Dimensioni (LxPxH): 473 x 134 x 280 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 3.331 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio: 14 - 24 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodatrice, inchiodatrice a batteria, pistola sparachiodi, sparachiodi a batteria o sparachiodi
- Seconda generazione di tecnologia Hilti di fissaggio diretto senza combustione - per il fissaggio di alta qualità e affidabile al calcestruzzo, acciaio e alcuni tipi di muratura piena
- Funzionamento dell'attrezzo senza combustione - non è necessario conservare e smaltire bombolette o contenitori del gas
- Fissaggio fino a 800/500/400 chiodi con una singola carica della batteria (a seconda del modello di batteria B22 – 5,2 Ah, 3,0 Ah o 2,6 Ah)
- Può essere utilizzato con chiodi a nastro e singoli, come ad esempio prigionieri filettati – capacità del caricatore: 20 chiodi
- Ampia gamma di chiodi, per un'installazione rapida e semplice su specifici materiali base
- Fissaggio di cavi e canaline a pavimenti, pareti e soffitti su calcestruzzo, muratura o acciaio pieni
- Fissaggio di varie installazioni elettriche leggere a pavimenti, pareti e soffitti su calcestruzzo, muratura o acciaio pieni
- Fissaggio di tubazioni di riscaldamento a pavimenti di calcestruzzo
- Idoneo per varie applicazioni di fissaggio per uso leggero in calcestruzzo, muratura o acciaio pieni
- Fissaggio di guide per cartongesso a pavimenti, pareti e soffitti in calcestruzzo, muratura piena o acciaio.– si consiglia l'impiego della punta dell'inchiodatrice IF
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso BX 3-ME (02), Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Slovacco, Francese, Tedesco, Lituano, Olandese, Lettone, Coreano, Polonia, Finlandese, Svedese, Rumeno, Ceco, Arabo, Danese, Tailandese, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 8 MB ]