Inchiodatrice a batteria BX 3-BT (02)
Nuovo prodottoArticolo #r9808595
Inchiodatrice a batteria 22V per il fissaggio dei prigionieri filettati X-BT
- Dimensioni (LxPxH): 490 x 134 x 255 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 3.452 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio: 31 - 31 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodatrice, inchiodatrice a batteria, pistola sparachiodi, sparachiodi a batteria o sparachiodi
- Sviluppata sulla base della seconda generazione di tecnologia Hilti di fissaggio diretto senza combustione - per un fissaggio di alta qualità e più affidabile dei prigionieri filettati X-BT sull'acciaio
- Funzionamento senza combustione - non è necessario conservare e smaltire i caricatori
- Fissaggio fino a 800/500/400 chiodi con una singola carica della batteria (a seconda del modello di batteria B22 – 5,2, 3,0 o 2,6 Ah)
- Fissaggio di prigionieri filettati X-BT senza la necessità di una rilavorazione per il ripristino della protezione anticorrosione dell'acciaio del materiale di base
- Ideale per l'utilizzo su acciaio rivestito ad alta resistenza con spessore 8 mm (5/16") o superiore
- Fissaggio di portacavi, canaline portacavi, binari, puntoni, installazioni elettriche leggere (barre a T, pannelli di controllo, morsettiere), attrezzature e molto altro
- Fissaggio dei prigionieri filettati X-BT su travi con rivestimento antincendio (PFP)
- Fissaggio di supporti per tubazione e supporti per canaline portacavi sull'acciaio
- Fissaggio di ringhiere all'acciaio
- Bonding funzionale, collegamenti protettivi, collegamenti terminali, protezione antifulmini e applicazioni di messa a terra quando si fissano i prigionieri filettati X-BT-ER