Inchiodatrice a batteria BX 3-BTG (02)
Nuovo prodottoArticolo #r9808632
Inchiodatrice a batteria 22V per il fissaggio di prigionieri filettati X-BT
- Dimensioni (LxPxH): 480 x 134 x 255 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 3.428 kg
- Range delle lunghezze dei dispositivi di fissaggio: 21 - 21 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche chiodatrice, inchiodatrice a batteria, pistola sparachiodi, sparachiodi a batteria o sparachiodi
- Sviluppata sulla base della seconda generazione di tecnologia Hilti di fissaggio diretto senza combustione - per un fissaggio di alta qualità e più affidabile dei prigionieri filettati X-BT all'acciaio
- Funzionamento senza combustione - non è necessario conservare e smaltire i caricatori
- Fissaggio fino a 800/500/400 chiodi con una singola carica della batteria (a seconda del modello di batteria B22 – 5,2, 3,0 o 2,6 Ah)
- Rapida – ideale per il fissaggio diretto all'acciaio rivestito o trattato
- Adatta all'utilizzo su acciaio rivestito ad alta resistenza con spessore di 8 mm (5/16") o superiore
- Fissaggio di grigliati a strutture in acciaio usando flange per grigliati X-FCM-M o X-FCM-R ed elementi per grigliati X-FCS
- Fissaggio di portacavi, puntoni, installazioni elettriche leggere (barre a T, pannelli di controllo, morsettiere), attrezzature e molto altro
- Fissaggio su travi con rivestimento antincendio (PFP)
- Fissaggio di lamiera bugnata con flange per grigliato X-FCP-R