Trapano avvitatore multitesta SFE 2-A12
Nuovo prodottoArticolo #r11102216
Trapano avvitatore sub-compatto a batteria multitesta da 12 V (offset, ad angolo retto, senza utensili da 13 mm e porta-inserti esagonale) per lavori d'installazione in spazi ristretti e in prossimità di angoli
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Numero marce: 2
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Trapano avvitatore, 12 v, Trapano, Trapano a batteria o Avvitatore
- Versatile, quattro accessori in uno - accessori intercambiabili: mandrino offset, adattatore per trapano avvitatore ad angolo retto, mandrino da 13 mm (1/2") senza chiavetta e porta-inserti esagonale
- Ergonomia specializzata: questo trapano avvitatore multitesta è stato progettato per offrire la presa salda necessaria per garantire il comfort e il controllo, soprattutto in posizioni di lavoro scomode
- Pur essendo leggero permette un serraggio forte: elevata velocità di perforazione di 1600 giri/minuto e coppia di serraggio su giunto rigido di 34 N.m. sulla superficie più piccola possibile
- Equipaggiato per un lavoro preciso: due LED luminosi, un porta-inserti magnetico e una frizione a 15 passi per un'efficace avvitatura proteggendo i tuoi materiali
- Motore brushless – Riduce le manutenzioni e minimizza i tempi di inattività degli attrezzi
- Applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento in spazi ristretti: ideale per falegnameria, idraulica, fissaggi elettrici e installazione di armadi
- Avvitamento di viti fino a 6 mm di diametro su legno
- Avvitamento di viti autofilettanti fino a 4,8 mm di diametro su metallo
- Perforazione legno con punte per carotatrice e fresatrice piatta fino a 14 mm di diametro
- Perforazione metallo con punte HSS fino a 6 mm di diametro

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.