Trapano a percussione a batteria SF 4H-22
Nuovo prodottoArticolo #r13275677
Trapano a percussione compatto con regolazione attiva della coppia (ATC) per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 36 Nm (Tubo molle), 62 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 610 giri/min.; marcia 2: 2100 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche trapano, trapano a percussione, trapano avvitatore, avvitatore o avvitatore a batteria
- Lavoro più produttivo - trapano a percussione a batteria compatto in grado di lavorare in spazi ristretti o sopratesta - anche sulla muratura - senza compromettere l'efficienza
- Perforazione e avvitatura più rapide - offre il più alto numero di giri/minuto e una coppia più elevata grazie a un trapano a percussione compatto e a delle batterie Nuron ad alto rendimento
- Progettato per durare - mandrino completamente in metallo, motore brushless e raffreddamento ottimizzato per sopportare meglio l'uso in dure condizioni di cantiere
- Funzionalità di sicurezza avanzate -il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato se la punta s'incastrasse e una luce a LED nella base fornisce una visione chiara dell'area di lavoro
- Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, punte a risparmio energetico e una gamma di servizi per consentirvi di essere più produttivi, oggi e domani
- Perforazione a percussione in mattoni, muratura e calcestruzzo cellulare (diametro max. 8 mm)
- Foratura in legno (diametro max. 25 mm) e acciaio (diametro max. 8 mm)
- Foratura con sega a tazza nel legno (diametro max. 82 mm)
- Perforazione legno con punte per carotatrice e fresatrice (25 mm di diametro max)
- Inserimento in acciaio di viti (4,8 mm di diametro max)