Trapano avvitatore a batteria SF 10W-22
Nuovo prodottoArticolo #r18201161
Trapano avvitatore a batteria a coppia più elevata, specializzato in applicazioni impegnative nel legno e in altri materiali
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 95 Nm (Tubo molle), 120 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 330 giri/min.; marcia 2: 560 giri/min.; marcia 3: 1300 giri/min.; marcia 4: 2230 giri/min.
- Dimensioni (LxPxH): 240 x 67 x 221 mm
Condividi
Caratteristiche
- Trapano avvitatore a batteria ad alta coppia per lavori di fissaggio e foratura più impegnativi nel legno e in altri materiali grazie a una coppia massima di 95 Nm in avvitatura morbida e a un cambio a 4 velocità
- Prestazioni cordless senza compromessi: forate e azionate di più per ogni carica a una velocità sempre più elevata grazie alle batterie Nuron e al motore brushless
- Progettato per durare: mandrino completamente in metallo, motore brushless, protezioni in gomma e raffreddamento ottimizzato per sopportare meglio l'uso in dure condizioni di cantiere
- Funzionalità di sicurezza avanzate: il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce una rotazione incontrollata se la punta s'incastrasse e una luce a LED nella base offre una visione chiara dell'area di lavoro
- Piattaforma della batteria Nuron: attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, punte a risparmio energetico e una gamma di servizi per consentirvi di essere più produttivi
Applicazioni
- Foratura nel legno con punte fresatrici piatte fino a 40 mm di diametro
- Foratura su legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 50 mm di diametro
- Esecuzione di fori passanti con seghe a tazza fino a 152 mm di diametro
- Inserimento di viti per legno di grande diametro
- Inserimento nel legno di viti strutturali da legno fino a 12 mm di diametro e 400 mm di lunghezza