Trapano avvitatore a batteria SF 8M-22
Nuovo prodottoArticolo #r18551031
Trapano avvitatore a batteria con mandrini intercambiabili, maggior momento torcente, RPM più elevati e velocità regolabile
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 55 Nm (Tubo molle), 75 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 365 giri/min.; marcia 2: 625 giri/min.; marcia 3: 1440 giri/min.; marcia 4: 2460 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche trapano, trapano a percussione, trapano avvitatore, avvitatore o avvitatore a batteria
- Maggiore flessibilità e produttività grazie a mandrini intercambiabili: l'innovativo disegno del mandrino permette di cambiare rapidamente in pochi secondi i mandrini (maschi M3-M16, mandrini auto-serranti, mandrini universali)
- Migliori prestazioni sul metallo: l'RPM superiore di 2460 con la morbida coppia articolare (60Nm) e le quattro velocità permettono a questo trapano avvitatore a batteria di gestire applicazioni complesse di foratura metallica cordless e avvitatura senza difficoltà
- Maggiore tranquillità: mandrino speciale, con funzione di "auto-serraggio" , progettato per impedire lo scivolamento della punta durante l'utilizzo in applicazioni di foratura metallica
- Ambiente di lavoro più sicuro: il sistema di regolazione attiva della coppia (ATC) di Hilti impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato qualora la punta s'incastrasse e la lampada LED nella base fornisce una visione chiara dell'area di lavoro
- Maggiori prestazioni: la potente batteria e il motore brushless offrono una maggiore autonomia di carica e tempi di perforazione e avvitamento più lunghi a velocità elevate e costanti
- Foratura metallica con punte HSS fino a 20 mm di diametro
- Foratura di lastre di metallo con spessore fino a 3 mm con punte a gradini con un diametro fino a 40 mm
- Esecuzione di fori in metallo usando seghe a tazza fino a 102 mm
- Maschiatura fino a M16 (adatta per punte con gambo quadrato con mandrini filettati)
- Svasatura nel metallo con diametri fino a 31 mm