Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Eccezionale rapporto tra dimensioni e prestazioni elevate
  • Il sistema esclusivo Active Torque Control di Hilti offre una protezione addizionale contro la rotazione dell'attrezzo quando la punta s'incastra
  • La scatola del cambio interamente in metallo, le protezioni in gomma e l'alloggiamento rinforzato con fibra di vetro garantiscono la massima robustezza
  • Il motore brushless fornisce una coppia e velocità di applicazione elevate utilizzando la potenza della batteria in modo efficace
  • Le doppie luci di lavoro a LED sul fondo dell'attrezzo illuminano l'area di lavoro con il minimo di ombra
Applicazioni
  • Perforazioni a percussione in mattoni, muratura e calcestruzzo leggero con diametri fino a 1/2" .
  • Perforazione a percussione in mattoni, muratura, blocchi di arenaria e calcestruzzo aerato con diametri fino a 14 mm.
  • Foratura di legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 32 mm di diametro
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza, fino a 5" di diametro
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza, fino a 125 mm di diametro

Servizi

Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video