Trapano a percussione a batteria SF 2H-A12
Nuovo prodottoArticolo #r9940033
Trapano a percussione sub-compatto da 12 V con motore brushless, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
- Coppia massima (giunto morbido/duro): 21 Nm (Tubo molle), 34 Nm (Tubo duro)
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 1600 giri/min.
- Range di apertura mandrino: 1 - 10 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Trapano avvitatore, avvitatore a percursione, Trapano, Trapano a batteria o Avvitatore
- Più compatto che mai – il trapano a percussione a batteria è la scelta ottimale per lavorare in spazi ristretti o difficili da raggiungere
- Peso minimo – nei lavori a soffitto o in lavori impegnativi, un trapano più leggero è la chiave per aumentare la vostra produttività
- Ergonomia migliorata – impugnatura salda per un utilizzo più comodo e un controllo preciso
- Prestazioni fuori misura – potente velocità di foratura di 1600 giri/minuto e coppia di avvitamento 34 Nm nonostante la dimensione e la leggerezza dell'attrezzo
- Motore brushless – Riduce le manutenzioni e minimizza i tempi di inattività degli attrezzi
- Perforazione a percussione in mattoni, muratura e calcestruzzo aerato con diametro fino a 6 mm
- Installazione di interruttori elettrici, prese, collari e altre attrezzature
- Foratura in metallo con punte HSS fino a 6 mm di diametro
- Perforazione legno con punte per carotatrice e fresatrice piatta fino a 14 mm di diametro
- Fori con seghe a tazza in metallo fino a 35 mm di diametro

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.