Smerigliatrice angolare a batteria AG 125-A36
Nuovo prodottoArticolo #r3409384
Potente smerigliatrice angolare a batteria (brushless) da 36 V per taglio e smerigliatura usando dischi di diametro fino a 125 mm
- Voltaggio nominale: 36 V
- Diametro disco: 125 mm
- Profondità di taglio max: 34 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato quando il disco s'incastra – per ridurre un comune pericolo per la sicurezza
- Motore brushless - dura fino a tre volte di più (il commutatore non si danneggia e le spazzole non sono da sostituire)
- Il basso peso bilanciato rende l'l'attrezzo più versatile e meno stancante da utilizzare in qualsiasi posizione
- Prestazioni superiori e batteria di maggiore capacità rispetto alle altre smerigliatrici angolari
- Freno a disco a interruzione automatica per una sicurezza addizionale
Applicazioni
- Finitura
- Demolizione
- Taglio e smerigliatura di acciaio e altri metalli
- Eliminazione di sbavature e lucidatura dei metalli
- Taglio e smerigliatura di materiali a base minerale
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.