Pressatubi NPR 32-A
Nuovo prodottoArticolo #r7794692
Attrezzo di compressione 32 kN a batteria in linea con ganasce di compressione interscambiabili, per tubi in metallo e plastica fino a 110 mm (4")
- Forza di compressione: 32 kN
- Da utilizzare con ganasce: NPR PS **; NPR PA **
- Capacità di compressione di tubi in metallo: 54 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Testa rotante - rotazione a 350 gradi per permettere molteplici applicazioni
- Perno di bloccaggio di sicurezza - permette una chiusura solo se posizionato correttamente
- Una volta completata l'operazione di pressatura la ganascia ritorna nella sua posizione di partenza
- Sensore di pressatura - la ganascia si ritrae solo una volta ottenuta la pressatura corretta
- Avvisi di sicurezza - segnali acustici e visivi per l'operatore in caso di malfunzionamento
Applicazioni
- Pressatura di tubi in acciaio fino a 54 mm
- Pressatura di tubi in rame fino a 108 mm
- Gamma di compressione per tubi in plastica fino a 110 mm*
- *Questi valori dipendono dal sistema. Onde garantire una compressione corretta e sicura, consultare il manuale originale di istruzioni del fornitore del sistema.
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
.
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".