Combinato a batteria TE 30-A36
Nuovo prodottoArticolo #r7492564
Perforatore combinato a batteria ad elevate prestazioni, provvisto di motore brushless e ATC (Controllo attivo della coppia)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 5.1 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 10 - 20 mm
- Energia singolo impatto: 3.6 J
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Martello perforatore, martello combinato, tassellatore batteria, scalpellatore pneumatico o tassellatore
- Maggiore produttività attraverso una maggiore mobilità
- Motore brushless per prestazioni estremamente elevate e un'efficienza superiore del sistema
- Batteria a elevata capacità e potente caricatore per ridotti tempi di ricarica, consente 1 giorno completo di lavoro con 1 sola batteria
- L'eccezionale ATC (sistema di controllo attivo della coppia, Active Torque Control) arresta il motore quasi istantaneamente se le punte s'inceppano e l'attrezzo inizia a ruotare troppo velocemente, riducendo la possibilità di un'improvvisa rotazione del perforatore combinato intorno al suo asse
- Vibrazioni minime grazie all'AVR (Active Vibration Reduction - Riduzione Attiva delle Vibrazioni)
- Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura: gamma diametri 4-28 mm; diametri consigliati da 10-20 mm
- Perforazione per tassellatura di ferri di ripresa, gamma diametri 4 - 28 mm, diametro consigliato 10 - 20 mm
- Scalpellatura correttiva
- Perforazione in legno, metallo e altri materiali usando il mandrino a serraggio rapido
- Avvitatura e rimozione di viti utilizzando il mandrino a serraggio rapido

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".