Seghetto alternativo cordless SJD 6-A22
Nuovo prodottoArticolo #r5212958
Potente seghetto alternativo cordless da 22 V con maniglia superiore a D, per una comoda impugnatura e un maggior controllo nei tagli curvi
- Materiale base: Legno, Metallo, Pannello a sandwich
- Lunghezza corsa: 28 mm
- Numero corse: 3000 corse/minuto
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Prestazioni di taglio simili a quelle di un seghetto alternativo a cavo, comprendente perfino le applicazioni più impegnative in materiali più duri e spessi
- Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 22 V
- Controllo a velocità variabile con blocco per un taglio continuo
- Mandrino senza utensili, inseribile a scatto - per cambi lama comodi e rapidi
- La luce a LED, il soffiatore antipolvere e la guida lama più affidabile offrono una chiara linea visiva per tagli precisi
Applicazioni
- Taglio e refilatura di una vasta gamma di materiali in cantiere o nell'officina di produzione
- Legno e compositi di legno fino a 150 mm di spessore
- Legno con chiodi
- Metalli e leghe metalliche
- Plastiche