Calotta di protezione GX 90-WF imballato
Nuovo prodottoArticolo #2018135
Accessorio per l'inchiodatrice per intelaiature GX 90-WF
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 90-WF
- Informazioni addizionali degli accessori: Cappuccio di protezione per GX 90-WF per superfici delicate.
Condividi
Caratteristiche
- Alternativa a batteria per le più comuni applicazioni di telaio in legno - non ci sono cavi o tubi flessibili volanti
- Progettato per aumentare in modo significativo la produttività – magazzino ad alta capacità e batteria Li-Ion
- Il sistema unico di sicurezza riduce in modo significativo il rischio di incidenti, rendendo minimi i problemi relativi alla salute e alla sicurezza
- La pinza a becco alta, la facile regolazione della profondità (senza attrezzi) e il cappuccio di protezione ottimizzano la precisione di funzionamento
- Funziona a basse temperature (fino a -10 °C)
Applicazioni
- Accessori per l'inchiodatrice a gas GX 90-WF