Cartucce a polvere Clean-Tec 6.8/11 M10 per DX 6
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11908221
Cartucce a nastro senza piombo Clean-TEC da utilizzare con le inchiodatrici DX 6
- Temperatura di stoccaggio - min: 5 °C
- Temperatura di stoccaggio - max: 25 °C
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Privo di piombo e altri metalli pesanti
- Un solo colore della cartuccia copre la maggior parte delle applicazioni principali - semplifica la gestione dell'inventario
- Cartuccia multifunzione utilizzabile con le impostazioni energetiche poste sull'attrezzo su inchiodatrici DX 6
- Combustione pulita - minor accumulo di residui all'interno dell'attrezzo, riduzione dei tempi di fermo per la pulizia e la manutenzione
- Grandissima efficienza – le strisce numerate prevengono lo spreco di cartucce
Applicazioni
- Inchiodatrice a polvere per il fissaggio su acciaio, blocchi di calcestruzzo e arenaria.