FX 3 Cartuccia gas
Nuovo prodottoArticolo #r17171635
Cartuccia gas leggera, compatta, pulita e portatile da utilizzare con gli utensili Hilti Stud Fusion
- Volume per unità: 85 ml
- Sostanze contenute: ISO 14175 – M21 – ArC-18
- Temperatura di stoccaggio - max: 50 °C
Condividi
Caratteristiche
- Massima portabilità: queste cartucce gas tascabili sostituiscono le pesanti e scomode bombole di dimensioni reali utilizzate per la saldatura tradizionale dei perni
- Alimentazione di lunga durata: una cartuccia gas è sufficiente per saldare circa 100 perni
- Cartuccia in acciaio monouso: può essere riciclabile (le strutture variano a seconda della località)
Applicazioni
- Gas di saldatura (miscela Argon-CO2) solo per utensili Hilti Stud Fusion
- Una cartuccia gas dura per circa 100 perni filettati