Bombola a gas GC 52
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4421638
Bombola a gas ad alta pressione per l'utilizzo con inchiodatrici a gas GX 2 e GX-IE
- Da utilizzare con (attrezzi): GX 2, GX-IE, GX-IE XL
- Sostanze contenute: 1-butene, propene, propano, poliglicolo
- Temperatura di stoccaggio - min: 5 °C
Condividi
Caratteristiche
- Bombola a gas ad alta pressione per una maggiore affidabilità a minori temperature e quote più elevate
- Fissaggio fino a 1,100 chiodi con una sola bomboletta di gas
- Fissaggio di 1.100 chiodi con una sola bombola a gas
Applicazioni
- Fissaggio con le inchiodatrici a gas GX 2 e GX-IE