Mandrino TE-C
Mandrino a serraggio rapido TE 1/5/15 #338924
Mandrini e maniglie laterali da utilizzare con perforatori TE-C (SDS Plus)
- Tipo di accessorio: Mandrini
- Tipo mandrino: Mandrino a serraggio rapido
- Informazioni addizionali degli accessori: Foratura di legno o metallo
I clienti hanno cercato anche mandrino, mandrino serraggio, innesto, te c o te y.
Scegli le opzioni
Tipo di accessorio
- Mandrini
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 203,49
EUR 203,49 / 1 Pz
Dati tecnici
Tipo di accessorio
Mandrini
Tipo mandrino
Mandrino a serraggio rapido
Informazioni addizionali degli accessori
Foratura di legno o metallo
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Il mandrino TE-AC2 è compatibile con: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- Il mandrino TE-AC1 è compatibile con: TE 6A (1.a gen. LI-Ion c/ sn:500,000+), TE 6A & A36 (2.a e 3.a gen.), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
- Il mandrino TE-AC è compatibile con: TE 5, TE 5A, TE 6A (1.a gen.Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (originale), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Il mandrino TE-C è compatibile con: i perforatori TE-C (SDS Plus)
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.