Disco lamellare piano in fibra AF-D FT SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10942344
Dischi lamellari della massima classe di prestazioni con platorello in fibra per la levigatura e lucidatura di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli.
- Classe di prodotti: Ultimate
- Supporto: Fibra di vetro
- Profilo lama/disco: Piatto - Modello 27
Condividi
Caratteristiche
- Progettati specificamente per le lavorazioni dei metalli più complicate - per smussare angoli o per asportare materiali ostinati, con meno tempo da dedicare alla sostituzione degli abrasivi
- I dischi lamellari sono più comodi da usare grazie alle minori vibrazioni, hanno una durata superiore e creano meno solchi sulla superficie trattata
- Forma piatta - pressione di contatto minore
Applicazioni
- Sgrossatura e smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Rimozione o omogeneizzazione dei cordoni di saldatura su acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Smussatura degli angoli prima della saldatura, su acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Rimozione di bave e spigoli taglienti da acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Rimozione di ruggine o vernice da acciaio inox, acciaio e altri metalli