Dischi tessuto non tessuto AN-D SPX con supporto
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10942367
Dischi abrasivi di ultima generazione in tessuto non tessuto, con supporto in fibra (tipo 27), per la finitura di acciaio inox, alluminio e altri metalli
- Dimensione dell'albero: 22.2 mm
- Diametro: 125 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Rimuovete vernici, ruggine od ottenete una finitura satinata, a specchio o con la rugosità desiderata, grazie alla nostra ampia gamma di grane
- La struttura del disco e la sua grana dalla doppia azione sono progettate per ridurre i passaggi necessari per ottenere la finitura desiderata
- I nostri dischi tipo 27 sono costruiti per durare più a lungo, anche se avete bisogno di levigare su forme di metallo difficili
- Progettati per offrire i migliori risultati se usati in combinazione con gli attrezzi abrasivi Hilti a velocità variabile per la lavorazione professionale del metallo
Applicazioni
- Finitura, smerigliatura fine e lucidatura di acciaio inox, alluminio e altri metalli
- Per una finitura non lineare satinata, media e fine, di superfici in acciaio inox, alluminio e altri metalli
- Lucidatura a specchio su acciaio inox, acciaio e altri metalli