Nastro abrasivo A-GFB
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10942369
Nastri abrasivi per smerigliatrice di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti: Ultimate
- Lunghezza: 457 mm
- Larghezza: 13 mm
Condividi
Caratteristiche
- Ottieni una finitura satinata, a specchio o con la rugosità desiderata, grazie alla nostra ampia gamma di grane che vanno da quelle per la sgrossatura a quelle per la smerigliatura più fine
- Disponibili anche in grane grosse per asportazioni e sgrossature estreme
- Nastri abrasivi in tessuto non tessuto, progettati per ridurre segni e macchie e per durare più a lungo
- Progettati per offrire i migliori risultati se usati in combinazione con gli attrezzi abrasivi Hilti a velocità variabile per la lavorazione professionale del metallo
Applicazioni
- Sgrossatura e smerigliatura fine e lucidatura di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Per una finitura lineare satinata, media e fine, di superfici in acciaio inox, alluminio e altri metalli
- Lucidatura a specchio su acciaio inox, acciaio e altri metalli