Nastro abrasivo A-GTB
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r10942375
Nastri abrasivi di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti: Premium
- Lunghezza: 760 mm
- Larghezza: 40 mm
Condividi
Caratteristiche
- La nostra ampia gamma di grane, che vanno da quelle per la sgrossatura a quelle per la smerigliatura più fine, ti permette di ottenere le più comuni finiture sulle superfici di metallo
- Disponibili anche in grane grosse per asportazioni e sgrossature gravose
- Progettate per offrire i migliori risultati se usati in combinazione con gli attrezzi abrasivi Hilti a velocità variabile per la lavorazione professionale del metallo
Applicazioni
- Sgrossatura e smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Per una finitura lineare satinata, media e fine, di superfici in acciaio inox, alluminio e altri metalli