Nastro in tessuto non tessuto A-GFB
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11196826
Nastri abrasivi in tessuto non tessuto di alta qualità, utilizzabili con una lima a nastro per la smerigliatura fine e la finitura di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti: Ultimate
- Lunghezza: 457 mm
- Larghezza: 13 mm
Condividi
Caratteristiche
- Ottieni una finitura satinata, a specchio o con la rugosità desiderata, grazie alla nostra ampia gamma di grane per la smerigliatura fine
- Nastri in tessuto non tessuto, progettati per ridurre segni e macchie e per durare più a lungo
- Disponibili anche in grane grosse per asportazioni e sgrossature gravose
- Progettati per offrire i migliori risultati se usati in combinazione con gli attrezzi abrasivi Hilti a velocità variabile per la lavorazione professionale del metallo
Applicazioni
- Smerigliatura fine – finitura dell'acciaio al carbonio e inox per ottenere una superficie satinata, uniforme e attraente
- Finitura superfici – rimozione di graffi da superfici in acciaio
- Finitura a specchio – lucidatura a specchio dell'acciaio inox