Nastro in tessuto non tessuto A-GTB
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11196827
Nastri in tessuto non tessuto di alta qualità utilizzabili con la levigatrice a nastro per tubi per la levigatura e la finitura di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti: Ultimate
- Lunghezza: 760 mm
- Larghezza: 40 mm
Condividi
Caratteristiche
- Ottieni una finitura satinata, a specchio o con la rugosità desiderata, grazie alla nostra ampia gamma di grane per una smerigliatura fine
- Nastri in tessuto non tessuto, progettati per ridurre segni e macchie e per durare più a lungo
- Disponibili anche in grane grosse per asportazioni e sgrossature gravose
- Progettati per offrire i migliori risultati se usati in combinazione con gli attrezzi abrasivi Hilti a velocità variabile per la lavorazione professionale del metallo
Applicazioni
- Smerigliatura fine – finitura di strutture tubolari in acciaio al carbonio e inox per ottenere una superficie satinata, uniforme e attraente
- Finitura superfici – rimozione di graffi da superfici curve in acciaio