A-GPB in tessuto non tessuto
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11196913
Dischi in TNT di ultima generazione, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio, alluminio e altri metalli
- Classe di prodotti: Ultimate
- Diametro: 100 mm
- Larghezza: 100 mm
Condividi
Caratteristiche
- Ottieni una finitura satinata, a specchio o con la rugosità desiderata, grazie alla nostra ampia gamma di grane che vanno da quelle per la sgrossatura a quelle per la smerigliatura più fine
- Disponibili anche in grane grosse per una sgrossatura estrema
- Manicotti abrasivi in tessuto non tessuto, progettati per ridurre segni e macchie e per durare più a lungo
- Progettati per offrire i migliori risultati se usati in combinazione con gli attrezzi abrasivi Hilti a velocità variabile per la lavorazione professionale del metallo
Applicazioni
- Smerigliatura fine – finitura dell'acciaio al carbonio e inox per ottenere una superficie satinata, uniforme e attraente
- Finitura superfici – rimozione di graffi da superfici in acciaio