Set inserti isolati per viti S-SD-S certificati VDE (sottile)
Nuovo prodottoArticolo #r17051924
Set di cacciaviti manuali isolati Slimline con approvazione VDE, 11 lame extra-sottili intercambiabili, due impugnature e custodia resistente
- Cavità: TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
- Lunghezza: 154 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Elettricisti, Isolamento o Cacciavite
Caratteristiche
- Certificato VDE e a norma IEC 60900 – avvitatore isolato con resistenza elettrica testata fino a 10.000 V per lavorare con maggiore sicurezza fino alla tensione permessa di 1000 V
- Comprende due impugnature comode e pratiche – manico sagomato per un maggiore comfort durante l'utilizzo prolungato, con profilo anti-rotolamento e mandrino autobloccante
- Accesso facilitato a spazi ristretti - lame del cacciavite extra-sottili per raggiungere le viti in punti stretti. Lame intercambiabili con tipi di intaglio PZ/S (1/2), SL asolato (0,6x3,5, 1x5,5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25)
- Custodia compatta con occhiello di aggancio per montaggio a parete – pieghevole e robusta, contribuisce a mantenere il set organizzato e protetto durante l'utilizzo e il trasporto. Il passante per la cintura consente un facile accesso in movimento
Applicazioni
- Copre tutte le viti comunemente usate nel settore elettrico (il set include 11 inserti intercambiabili)
- Copre le viti incassate e gli elementi a molla – inserti da 154 mm con gambo extrasottile
- Lame di protezione per avvitatore isolato, certificate VDE, utilizzabili da elettricisti
- Copre le viti incassate e gli elementi a molla – inserti da 6" con gambo extrasottile