Kit attrezzi manuali S-TK M&E
Nuovo prodottoArticolo #r17052687
Kit di 35 pezzi contenente attrezzi manuali durevoli, pratici e che fanno risparmiare tempo agli installatori professionisti MEP
- Cavità: HEX6, HEX5, HEX3, HEX4, PH1, PH2, TX25, TX10, TX15, TX20, PZ1, PZ2, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, 10-13 x 7/16-1/2", SW5.5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW11, SW13
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Cacciaviti, Meccanici, Kit o Elettricisti
Caratteristiche
- Il cricchetto flessibile S-SW da ¼" può essere ruotato di 180° e bloccato in 5 posizioni angolari. L'angolo di ritorno ridotto a 5°, il design a cricchetto a denti fini, la rotella per invertire la direzione e i manicotti a rotazione libera consentono di svolgere il lavoro più rapidamente. Le 8 prese (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) sono compatibili con gli elettroutensili manuali e non a impulsi
- Serraggio più rapido con la chiave aperta flessibile autoregolante S-FS con funzione di cricchetto e angolo di ritorno di 30° per un avanzamento più rapido senza dover rimuovere ogni volta la chiave (dimensione del dado 10-13 mm / M6 - M8)
- Il kit di utensili comprende anche 7 punte da 25 mm (Hex-Plus 3/4/5/6,TX25, PH1/2) con porta-inserti da 50 mm con funzione di bloccaggio, cacciavite ergonomico SL0.6x3,8 e impugnatura VDE con funzione antiribaltamento
- 12 lame certificate VDE e a norma IEC 60900 – avvitatori isolati con resistenza elettrica testata fino a 10.000 V per lavorare con maggiore sicurezza fino alla tensione permessa di 1000 V
- Custodia compatta con occhiello di aggancio per montaggio a parete – pieghevole e robusta, contribuisce a mantenere il kit di attrezzi organizzato e protetto durante il trasporto
Applicazioni
- Kit di attrezzi manuali per la manutenzione di impianti meccanici ed elettrici - installazione e manutenzione quotidiana di condotti di ventilazione, passacavi, ascensori e altri servizi dell'edificio
- Kit di attrezzi personalizzato per il vostro mestiere: tutti gli attrezzi manuali di uso quotidiano per la manutenzione MEP in un'unica borsa compatta, ben organizzata e resistente