Punta per avvitatore per cartongesso S-B (IF)
Nuovo prodottoArticolo #r25891
Inserto punta personalizzato per applicazioni di cartongesso
- Cavità: PH2
- Lunghezza: 25 mm
Condividi
Caratteristiche
- Design della punta ottimizzato per un fissaggio sicuro in viti per cartongesso e una migliore visibilità della testa della vite
- Il design sottile dello stelo impedisce alla polvere del pannello in cartongesso di attaccarsi alla punta e aiuta a prevenire danni al rivestimento cartaceo del pannello in cartongesso
- Geometria perfetta per una maggiore presa durante l'inserimento, lavorazione di precisione per ridurre i distacchi e le oscillazioni
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Particolarmente adatto per l'uso con avvitatori per cartongesso
- Perfettamente adatta a tutte le teste di vite Phillips 2 (PH2)