Set avvitatore S-BS
Nuovo prodottoArticolo #r25907
Giravite manuale nella sua custodia con inserti sostituibili, per il fissaggio manuale di viti
- Cavità: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Lunghezza: 89 mm
Condividi
Caratteristiche
- Mandrino a sgancio rapido per cambiare gli inserti con una sola mano più bussola a rotazione per una rotazione veloce e comoda del giravite
- Design ergonomico dell'impugnatura che consente un utilizzo confortevole per lunghi periodi
- La resistente custodia per il trasporto consente uno stoccaggio compatto in una valigetta o un comodo trasporto usando il gancio per tracolla
- Idoneo per l'uso manuale con la maniglia o con un attrezzo elettrico
- Il design anti-roll-off impedisce all'avvitatore di rotolare via dall'area di lavoro
Applicazioni
- Custodia con punte da 16x89 mm, per uso universale con attrezzi elettrici o come avvitatore manuale
- 16 inserti intercambiabili coprono tutte le viti comunemente usate
- Gli inserti sono certificate per l'utilizzo con attrezzi elettrici
- Inserti da 89 mm (3-1/2") per una comoda accessibilità in spazi angusti
- La maniglia è adatta a qualsiasi inserti ad attacco esagonale da 1/4" .