Set inserti punta avvitatore S-BS (S)
Nuovo prodottoArticolo #r25909
Set di inserti punta per avvitatore standard per applicazioni con giunti morbidi
- Cavità: TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13
- Lunghezza: 25 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche portinserti, inserti, set inserti o porta inserti
Caratteristiche
- Design semplice e robusto – fabbricato da acciaio ad alta resistenza
- La comoda custodia impedisce lo smarrimento delle punte
- Geometria perfetta per una maggiore presa durante l'inserimento, lavorazione di precisione per ridurre i distacchi e le oscillazioni
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Copre tutte le operazioni di base per il fissaggio delle viti - consigliato per applicazioni ad avvitamento morbido, per es. in legno
- Per inserire viti in una serie di materiali
- Versioni Torx, Phillips, quadrate, esagonali e Pozi disponibili