Scalpelli piatti TE-YX FM
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10233610
Punte per scalpello piatto autoaffilante SDS Max (TE-Y) per la demolizione di precisione di calcestruzzo e muratura
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Larghezza: 26 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Scalpello poligonale o Scalpello
Caratteristiche
- Tagliente autoaffilante – lavora in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, non serve una riaffilatura o un reindurimento
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende questi scalpelli piatti particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Maggiore affidabilità - il tappo antipolvere serve a impedire inattività e allunga la durata di vita dell'attrezzo
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Più lunghezze disponibili - utilizzare punte più corte per una migliore trasmissione di energia e una maggiore durata e punte più lunghe per effettuare fori più profondi o raggiungere spazi ristretti
Applicazioni
- Demolizione di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Canalizzazione nel calcestruzzo
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y)
- Adatto per lavorare su tutti i materiali da costruzione come calcestruzzo, cemento armato, mattoni o pietra