Set scalpelli TE-YX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10233611
Set misti di punte per scalpelli SDS Max (TE-Y) per demolitori e martelli demolitori
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Scalpello
Caratteristiche
- Punta autoaffilante – lavora in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, non serve una riaffilatura o un reindurimento (si consiglia una profondità minima di penetrazione di 5 cm / 2" )
- Inceppamento ridotto - l'innovativo design ondulato rende minimo il contatto laterale e massimizza l'aspirazione delle polveri
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende questi scalpelli particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Maggiore affidabilità - il tappo antipolvere serve a impedire tempi di inattività e allunga la durata di vita dell'attrezzo
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
Applicazioni
- Demolizione di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y)
- Trattamento di superficie e alesatura
- Adatto per lavorare su tutti i materiali minerali quali calcestruzzo, cemento armato, mattoni e pietra morbida