Scalpelli piatti TE-H FM
Nuovo prodotto StandardArticolo #r10692934
Punte scalpello piatte ultra-robuste per cesellare/incanalare nel calcestruzzo e nella muratura utilizzando gli utensili da demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore: TE-H (Hilti HEX 28)
- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza: 38 mm
Condividi
Caratteristiche
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende questi scalpelli piatti particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Maggiore affidabilità - questi scalpelli piatti sono realizzati in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Costruito per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri scalpelli sono realizzati per i lavori di demolizione più impegnativi
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
Applicazioni
- Cesellatura o scalpellatura di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Realizzazione di scanalature più basse nel calcestruzzo
- Utilizzabile con martelli pneumatici elettrici TE 3000 di terza generazione e attrezzi per demolizione H28 con morsetto