Scalpelli di scanalatura TE-H SC
Nuovo prodotto StandardArticolo #r10692945
Scalpelli di scanalatura per raschiare via schizzi di saldatura, fuoriuscite da casseforme e altri residui utilizzando gli attrezzi di demolizione di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore: TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione: Scrostatura, Canalizzazione
- Lunghezza: 400 mm
Condividi
Caratteristiche
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Maggiore affidabilità - queste punte per scalpello sono realizzate in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Costruito per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri scalpelli sono realizzati per i lavori di demolizione più impegnativi
Applicazioni
- Rimozione di schizzi di saldatura, scaglie e traboccamenti o infiltrazioni di casseforme per calcestruzzo
- Canalizzazione a bordo dritto
- Canalizzazione per impermeabilizzazione
- Utilizzabile con martelli pneumatici elettrici TE 3000 di terza generazione e attrezzi per demolizione H28 con morsetto