Piastre di rincalzatura TE-H
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r13556675
Costipatore ultra robusto per compattare terra e asfalto utilizzando gli attrezzi demolitori di terza generazione TE 3000 o H28 con morsetto
- Connettore: TE-H (Hilti HEX 28)
- Applicazione: Compattazione
- Dimensioni costipatore (L x W): 200 mm x 200 mm
Condividi
Caratteristiche
- Solo costipatore - utilizzabile con un manico universale compatibile
- Potenza di costipatura migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile al costipatore
- Maggiore affidabilità - questi costipatori sono realizzati in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Disponibile in varie dimensioni - aiuta ad abbinare lo scalpello a seconda delle necessità
- Qualità certificata: sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Compattazione di terra e sabbia
- Utilizzabile con martelli pneumatici elettrici TE 3000 di terza generazione e attrezzi per demolizione H28 con morsetto