Raschiatori per pavimenti TE-C FS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r1465
Raschiatori per pavimenti extra affilati SDS Plus (TE-C) per la rimozione di pavimentazioni e rivestimenti utilizzando attrezzi per demolizione
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Larghezza: 100 mm
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta martello, punta o scalpello
Caratteristiche
- Raschiatore per pavimenti appositamente creato e ad alte prestazioni - la lama affilata e flessibile taglia più velocemente sotto il materiale e il bordo smussato della piastra consente una migliore protezione contro un eventuale impuntamento nel materiale
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Maggiore affidabilità - queste punte per scalpello sono realizzate in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
- Costruiti per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri raschiatori per pavimenti sono realizzati per i lavori di rimozioni di superfici più impegnativi
Applicazioni
- Per la rimozione di pavimentazioni o rivestimenti come linoleum, piastrelle viniliche (PVC), laminati o adesivi
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Plus (TE-C)