Scalpelli snodati TE-Y JO
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r1483
Scalpelli snodati con testa in carburo SDS Max (TE-Y) per la rimozione della malta
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Applicazione: Rimozione malta
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta martello, punta o scalpello
Caratteristiche
- Punta in carburo - per un avanzamento più veloce e scalpelli a maggior durata
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Maggiore affidabilità - questi scalpelli snodati sono realizzati in lega di acciaio ad alto tenore, essenziale quando servono continuità e affidabilità
- Costruiti per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri scalpelli per malta sono realizzati per lavori di preparazione giunti e scanalatura più impegnativi
Applicazioni
- Rimozione di malta tra mattoni/muratura
- Scanalatura
- Preparazione di giunti per malta per calafataggio o aggraffatura
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Max (TE-Y)